(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Dynamic Series

Dynamic Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      947,830VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A popular TE product series.
This product is a TE Connectivity connector (option/other).

 
Part Number
2069526-1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

947,830 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Housing Color Black Accessory Type Panel frame
Applicable Series Dynamic Series

Please check the type/dimensions/specifications of the part 2069526-1 in the Dynamic Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 2069526-1 trong chuỗi Dynamic Series.