(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Specifications]·Factory Line 200, Components that are powered from the main body connection part.
Color | Other | Specifications | Side knockout diameter ø65/ø75 | Rated | 3P 200 A |
---|---|---|---|---|---|
Voltage | 300V | Accessory | It includes 3 crimp terminals 100-8S |