(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
TE Connectivity Wire Seal in the MQS Series

TE Connectivity Wire Seal in the MQS Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      16,500VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

·Accessory type = Wire seal
·Can be used with MCON contact
·Series = MQS

TE Connectivity MCON wire seal and sealing plug

 
Part Number
967067-1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

16,500 VND

8 Piece(s) 6 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Other Color Green

Please check the type/dimensions/specifications of the part 967067-1 in the TE Connectivity Wire Seal in the MQS Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 967067-1 trong chuỗi TE Connectivity Wire Seal in the MQS Series.