(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Transcend USB3.1 M.2 SSD External Case TS-CM80S

Transcend USB3.1 M.2 SSD External Case TS-CM80S

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,306,613VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Product Features] Compatible with Type 2242/2260/2280
[Product features] Can be used with platforms featuring a USB Type-A or Type-C port
[Connection interface] USB 3.1 Gen 1
[Size] 120.16 mm × 33.6 mm × 7.5 mm
[Weight] 41 g
[SATA interface] SATA III 6 Gb/s
[Connection interface] USB 3.1 Gen 1

 
Part Number
TS-CM80S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,306,613 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type SSD Representative Standard CE Dimension vertical(mm) 120.16
Dimension width(mm) 33.6 Dimension depth(mm) 7.5 Type M.2 SSD external case

Please check the type/dimensions/specifications of the part TS-CM80S in the Transcend USB3.1 M.2 SSD External Case TS-CM80S series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TS-CM80S trong chuỗi Transcend USB3.1 M.2 SSD External Case TS-CM80S.