(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Pakkun FLEX (Half-Split Corrugated Protection Tube)

Pakkun FLEX (Half-Split Corrugated Protection Tube)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,426,619VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Lightweight, flexible half-split protection tube ideal for protecting and bundling cables, etc.
· The half-split design allows the tube to be fitted over a wired cable.
· Can be used for various applications such as preventing cable contact with metals, beams, suspension bolts, etc., and protecting cables at intersections of power/communication lines or penetration parts of structures.
· Cardboard box packaging with take-out opening. Allows only the amount to be used to be taken out and cut for use, preventing tube looseness.

 
Part Number
P-FR-10
P-FR-14
P-FR-22
P-FR-28
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngLength
(m)
Dimensions øD

1,426,619 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 5014

1,980,159 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 5019

2,080,744 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 3030.5

3,035,061 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 30356.5

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Flexible/Standard Shape Half-Split Color Milky White