(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Pakkun FLEX (Self-Extinguishing Type) (Part Number)

Pakkun FLEX (Self-Extinguishing Type)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,323,800VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· JIS C8411-compliant PF pipe (PFS) [model number: MFS-22, MFS-28] with a slit running lengthwise.
· Half-split protection pipe, ideal for protecting and bundling cables, etc.
· The half-split design allows the pipe to be fitted over a wired cable, etc.
· A cable can be guided in with ease using an installation tool.
· Cardboard box packaging with take-out opening. Allows only the amount to be used to be taken out and cut for use, preventing tube looseness.

 
Part Number
P-FRS-22
P-FRS-28
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDimension øD1
(mm)

4,311,203 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 30.5

3,323,800 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 36.5

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Color Beige Material Self-Extinguishing Resin