(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Used for securing MIRALEX on Mirai Industry's MIRACK Hanger.
Please check the type/dimensions/specifications of the part DC-M36F in the Duct Clip series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần DC-M36F trong chuỗi Duct Clip.
Part Number |
---|
DC-M42F |
DC-M54F |
DC-S28F |
DC-S36F |
DC-S42F |
DC-S54F |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Material | Compatible Pipe Diameter | Dimension øD1 (mm) | Product type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
292,363 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | Iron | PF pipe 42 | 52 | Hot dip galvanizing | ||
287,221 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | Iron | PF pipe 54 | 64.5 | Hot dip galvanizing | ||
164,010 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | Stainless Steel | PF pipe 28 | 36.5 | Stainless steel | ||
198,675 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | Stainless Steel | PF pipe 36 | 45.5 | Stainless steel | ||
215,820 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | Stainless Steel | PF pipe 42 | 52 | Stainless steel | ||
245,850 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | Stainless Steel | PF pipe 54 | 64.5 | Stainless steel |