(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
TL Connector

TL Connector
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      20,790VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Used for connecting to boxes.
· Tightly secures a TL FLEX joint with screws and tabs.

 
Part Number
TLK-14
TLK-14S
TLK-16
TLK-22
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCompatible Pipe Diameter Compatible knock diameter

20,790 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) TCN-14(S)ø27 mm / for 22 (25)

20,790 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) TCN-14(S)ø22 mm / for 16

22,440 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) TCN-16(S)ø27 mm / for 22 (25)

47,694 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) TCN-22(S)ø27 mm / for 22 (25)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Color Black Material Resin