(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Power Band Retainer Cover

Power Band Retainer Cover
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      20,852VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Protective cover for preventing injuries that occur when the band end protrudes from the retainer.
· Can be mount onto retainers with a single action.
· Inject caulking material to more securely affix the cover.

 
Part Number
MPBTC-10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

20,852 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Device Mounting Bracket Conforming MPBT-10

Please check the type/dimensions/specifications of the part MPBTC-10 in the Power Band Retainer Cover series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MPBTC-10 trong chuỗi Power Band Retainer Cover.