(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Base For Power Supply Poles

Base For Power Supply Poles
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      467,586VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Use this reinforcing metal fixture for burying short-type power supply poles (round) in the ground.

 
Part Number
MRP-N
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

467,586 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Other Compatible with MRPS-1/MRPOS-1

Please check the type/dimensions/specifications of the part MRP-N in the Base For Power Supply Poles series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MRP-N trong chuỗi Base For Power Supply Poles.