(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
EV Connector Holder For Power Supply Poles

EV Connector Holder For Power Supply Poles
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      963,895VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Application]Used for holding charging connectors on a pole or walls, etc. [Compatible]Power supply poles

 
Part Number
MRP-CH
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

963,895 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Other Dimension/Width (mm)(mm) 73 Dimension/Height (mm)(mm) 151
Dimension/Depth (mm)(mm) 70 Compatible with Power supply poles

Please check the type/dimensions/specifications of the part MRP-CH in the EV Connector Holder For Power Supply Poles series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MRP-CH trong chuỗi EV Connector Holder For Power Supply Poles.