(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Model PDS-55/77 lids can be attached or removed after the saddle has been used to secure the plastic duct.
Material | Resin |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part PDS-77 in the Saddle For Plastic Duct series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PDS-77 trong chuỗi Saddle For Plastic Duct.
Part Number |
---|
PDS-1010W |
PDS-1020 |
PDS-1020J |
PDS-1020W |
PDS-77J |
PDS-77W |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Color | Vertical (mm) | Dimension L | Type | Color |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
274,564 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | White | - | 180 | Size 1010 | Wall white | ||
376,065 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | Grey | - | 300 | Size 1020 | Gray | ||
376,065 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | Light Beige | - | 300 | Size 1020 | Beige | ||
376,065 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | White | - | 300 | Size 1020 | Wall white | ||
141,663 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | Light Beige | 60 | - | Size 77 | Beige | ||
141,663 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | White | 60 | - | Size 77 | Wall white |