(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Bolt Base (2-Gang Type)

Bolt Base (2-Gang Type)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      96,984VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ It is used to fix the bolts (2) for mounting boxes, etc. to the light gauge steel studs.
・ Since the box is fixed with 2 bolts, the box does not rotate and can be installed securely.

 
Part Number
KOD-KMAW
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

96,984 VND

5 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Pedestal Compatible bolt W3/8 / round steel (ø9)

Please check the type/dimensions/specifications of the part KOD-KMAW in the Bolt Base (2-Gang Type) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KOD-KMAW trong chuỗi Bolt Base (2-Gang Type).