(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Wire Support Bracket (Intermediate)

Wire Support Bracket (Intermediate)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      90,750VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Use this when securing a MIRALEX Y, etc., on a wall surface, to support the wire at an intermediate position.
· A gap is created between the wall and the pipe, to keep snow, fallen leaves, dust, etc., from getting trapped.

 
Part Number
YKH-M
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

90,750 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Iron Type ø6 mm or less

Please check the type/dimensions/specifications of the part YKH-M in the Wire Support Bracket (Intermediate) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần YKH-M trong chuỗi Wire Support Bracket (Intermediate).