(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Connector For MIRALEX F

Connector For MIRALEX F

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      269,418VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ It is used to combine Miralex F with enclosures
・ FEK-20 L and FEK-200 are screw mount type

 
Part Number
FEK-30B
FEK-30LB
FEK-40B
FEK-50B
FEK-65B
FEK-80B
FEK-100B
FEK-125
FEK-150
FEK-200
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCompatible Pipe Diameter Compatible wall thickness
(mm)
Dimension øD1
(mm)

269,418 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) MIRALEX F30-57

333,729 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) MIRALEX F307 to 1857

327,890 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) MIRALEX F 40-72

388,340 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) MIRALEX F50-84

499,584 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) MIRALEX F65-108

770,737 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) MIRALEX F80-127

1,139,429 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) MIRALEX F100-157

1,928,749 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) MIRALEX F125-193

2,358,851 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) MIRALEX F150-227

4,003,313 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) MIRALEX F200-272

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Color Black Material Resin