(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Wrench For BMH

Wrench For BMH

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      984,936VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Used for firmly secure the lock nut of a sleeve connector or a bell mouth for a handhole, etc.

 
Part Number
BMHS-L
BMHS-S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCompatible bell mouth for handhole

1,167,140 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Small diameter: BMH-100, BMH-125, BMH-100P, BMH125P

984,936 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Small diameter: BMH-30 to 50, BMH-30P to 50P, Large diameter: BMH-65, BMH-80, BMH-65P, BMH-80P

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Color White Material Iron