(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Slide TL Box

Slide TL Box

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      105,017VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ It can be used for terminals for telephone, TV, intercom, chime, etc., and junction boxes.
・ You can connect firmly just by inserting it with the tab of the receiving port.
・ It can also be attached to a light gauge steel studs using the base for the light gauge steel partitions.

 
Part Number
SBT
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

105,017 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Resin Protection Function (Environmental Resistance) N/A Representative Standard N/A
Circuit Board / Interior Panel N/A Installation Unspecified Hole Machining Compatible Not Compatible
Shape Unspecified

Please check the type/dimensions/specifications of the part SBT in the Slide TL Box series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SBT trong chuỗi Slide TL Box.