(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Airtight Packing

Airtight Packing

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      131,247VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Optimal for buildings requiring airtightness, such as those in cold climates.
· The main body is corrugated and can freely stretch or shrink, enabling it to be used for both shallow and deep types.
· The decorative plate covers the airtight packing, providing a sleek look when mounted.

 
Part Number
BZ-1
BZ-K1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngProduct type Standard Application

131,247 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Packing-Switch box for 1

155,561 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) -With mounting frameSwitch box for 1 (shallow type / deep type)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Dimension: Thickness/Depth(mm) 42