(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
VE Pipe Cover End

VE Pipe Cover End

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      11,220VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Used for protecting the cable at the cable draw-out hole when a VE pipe is installed on a wall.

Part Number
VEND-14
VEND-14J
VEND-14M
VEND-16
VEND-16J
VEND-16M
VEND-22
VEND-22J
VEND-22M
VEND-28
VEND-28J
VEND-28M
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngColor Compatible Pipe Diameter Color Vertical
(mm)

11,220 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) GreyVE14Gray50

11,220 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) BeigeVE14Beige50

11,220 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Milky WhiteVE14Milky white50

14,190 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) GreyVE16Gray60

14,190 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) BeigeVE16Beige60

14,190 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Milky WhiteVE16Milky white60

16,830 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) GreyVE22Gray70

16,830 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) BeigeVE22Beige70

16,830 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Milky WhiteVE22Milky white70

23,760 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) GreyVE28Gray90

23,760 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) BeigeVE28Beige90

23,760 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Milky WhiteVE28Milky white90

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Resin Properties High weather resistance