(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Environmentally Friendly EM-Series MIRAFLEX SS (PFS)

Environmentally Friendly EM-Series MIRAFLEX SS (PFS)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,493,500VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Mirai Industry resin pipe, environmentally friendly EM-series MIRAFLEX SS (PFS)

Part Number
MFS-16E
MFS-22E
MFS-28E
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRequired Internal Diameter Size
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Approximately inner diameter
(mm)
Length
(m)
Weight
(kg)

1,493,500 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 162316504.5

2,086,765 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 2230.522506.7

1,728,191 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 2836.528305

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Corrugated Tube Shape Without Slit Color Milky White
Standard JIS C8411 PSE certified Yes Type PF single-layer corrugated pipe