(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

NX Series Analog Output Unit NX-DA

NX Series Analog Output Unit NX-DA
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      26,695,515VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Lineup of products that meet all analog control and measurement needs, from high-speed types that enable high-speed synchronization control to general-purpose types

■ Features
· Up to 4 analog signals can be output per unit (NX-DA)
· Free-run refreshing or
synchronous I/O refreshing with the NX1P2 CPU Unit or EtherCAT Coupler Unit
· Selecting channel to use, moving average, input disconnection detection,
over range / under range detection, and user calibration
· The use of a removable terminal block improves system maintainability
· The push-in Plus terminal block (screwless clamp terminal block) greatly reduces the time required for wiring work
· A unit width of only 12 mm realizes space saving
· Connect to the CJ Series using the EtherNet/IP coupler

 
Part Number
NX-DA3603
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

26,695,515 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Output Output Range -10 to 10 V D/A Conversion Time (Conversion Speed) 100 to Less Than 500 μS
Terminal shape Screwless Clamp Terminal Representative Standard CE / UL / CUL / CSA Number of outputs 4
Resolution 1/8,000 I/O Refresh Method Free-run

Please check the type/dimensions/specifications of the part NX-DA3603 in the NX Series Analog Output Unit NX-DA series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NX-DA3603 trong chuỗi NX Series Analog Output Unit NX-DA.