(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

92 x 92 x 25 mm DC Fan (65 to 75 CFM)

92 x 92 x 25 mm DC Fan (65 to 75 CFM)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      795,938VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・92 × 92 × 25 mm DC Fan.

 
Part Number
PE92252B2-000U-A99
PE92252B3-000U-A99
PE92254B1-000U-A99
PE92254B2-000U-A99
PE92254B3-000U-A99
PF92251B2-000U-A99
PF92251B3-000U-A99
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngInput Voltage Consumption Power
(W)
SPEED
(RPM)
Air Volume
(CFM)
Static Pressure
(Inch-H₂O)
Noise
(dB)

887,053 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) DC24V4.32420070.00.3045.0

887,053 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) DC24V3.72390065.00.2543.0

1,024,596 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) DC48V6450075.00.3547.0

1,024,596 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) DC48V5.19420070.00.3045.0

1,024,596 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) DC48V4.95390065.00.2543.0

795,938 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) DC12V3.90420070.00.3045.0

795,938 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) DC12V3.10390065.00.2543.0

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type DC Fan Size 92x92 Thickness 25mm
Representative Standard CE / UL / CUL / TUV Bearing Type 2 Ball FUNCTION Category AUTO RESTART
Weight(g) 103.0