(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

80 x 80 x 25 mm DC Fan (53 to 60 CFM)

80 x 80 x 25 mm DC Fan (53 to 60 CFM)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      894,930VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・80 × 80 × 25 mm DC Fan.

 
Part Number
PE80251B1-000U-A99
PE80251B2-000U-A99
PE80251B3-000U-A99
PE80252B2-000U-A99
PE80252B3-000U-A99
PE80254B1-000U-A99
PE80254B2-000U-A99
PE80254B3-000U-A99
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngInput Voltage Consumption Power
(W)
SPEED
(RPM)
Air Volume
(CFM)
Static Pressure
(Inch-H₂O)
Noise
(dB)

894,930 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) DC12V4.1480060.00.4147.5

894,930 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) DC12V3.4450057.00.3546.0

894,930 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) DC12V2.70420053.00.3044.5

902,307 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) DC24V3.99450057.00.3546.0

902,307 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) DC24V3.29420053.00.3044.5

961,315 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) DC48V-480060.00.41-

961,315 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) DC48V-450057.00.35-

961,315 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) DC48V-420053.00.30-

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type DC Fan Size 80x80 Thickness 25mm
Representative Standard CE / UL / CUL / TUV Bearing Type 2 Ball FUNCTION Category AUTO RESTART
Weight(g) 91.0