(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

40×40×56 mm DC Fan for Server (26.9 to 31.7 CFM) (Part Number)

40×40×56 mm DC Fan for Server (26.9 to 31.7 CFM)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,456,257VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・40 × 40 × 56 mm Server DC Fan.

 
Part Number
PF40561B1-000U-A99
PF40561BX-000U-A99
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngConsumption Power
(W)
SPEED
(RPM)
Air Volume
(CFM)
Static Pressure
(Inch-H₂O)
Noise
(dB)

1,456,257 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) 10.6818000(IN)/15000(OUT)26.92.5662.3

1,456,257 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) 16.6821500(IN)/18000(OUT)31.73.6065.9

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type DC Fan Size 40x40 Thickness Other
Input Voltage DC12V Detailed Size (W×H×D)(mm) 40×40×56 Bearing Type 2 Ball
FUNCTION Category AUTO RESTART Weight(g) 87