(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

80 x 80 x 15 mm DC Fan (30 to 37 CFM) (Part Number)

80 x 80 x 15 mm DC Fan (30 to 37 CFM)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      624,020VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・80 × 80 × 15 mm DC Fan.

 
Part Number
ME80151V2-000U-A99
ME80152V1-000U-A99
ME80152V2-000U-A99
ME80152V3-000U-A99
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngInput Voltage Consumption Power
(W)
SPEED
(RPM)
Air Volume
(CFM)
Static Pressure
(Inch-H₂O)
Noise
(dB)

624,020 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) DC12V1.55270033.60.1132.0

624,020 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) DC24V2.21300037.00.1434.7

624,020 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) DC24V1.56270033.60.1132.0

624,020 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) DC24V1.35240030.00.0930.8

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type DC Fan Size 80x80 Thickness 15mm
Representative Standard CE / UL / CUL / TUV Bearing Type VAPO FUNCTION Category AUTO RESTART
Weight(g) 68.0