(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

50 x 50 x 15 mm DC Fan (10.2 to 18.6 CFM) (Part Number)

50 x 50 x 15 mm DC Fan (10.2 to 18.6 CFM)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      619,150VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・50 × 50 × 15 mm DC Fan.

 
Part Number
MF50151V1-000U-A99
MF50151V2-000U-A99
MF50151V3-000U-A99
MF50151VX-000U-A99
MF50152V1-000U-A99
MF50152V2-000U-A99
MF50152VX-000U-A99
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngInput Voltage Consumption Power
(W)
SPEED
(RPM)
Air Volume
(CFM)
Static Pressure
(Inch-H₂O)
Noise
(dB)

619,150 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) DC12V0.87610017.00.2333.0

619,150 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) DC12V0.54500013.00.1729.0

619,150 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) DC12V0.42380010.20.1220.1

619,150 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) DC12V1.32720018.60.3138.1

619,150 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) DC24V1.01610017.00.2333.0

619,150 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) DC24V0.65500013.00.1729.0

619,150 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) DC24V1.32720018.60.3138.1

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type DC Fan Size Other Thickness 15mm
Representative Standard CE / UL / CUL / TUV Detailed Size (W×H×D)(mm) 50×50×15 Bearing Type VAPO
FUNCTION Category AUTO RESTART Weight(g) 33