(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

120×120×25 mm Square AC Fan 115V type (46 to 80 CFM)

120×120×25 mm Square AC Fan 115V type (46 to 80 CFM)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,052,341VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・120 × 120 × 25 mm Square AC Fan 115V Type.

 
Part Number
SP101AT.1122HBL.GN
SP101AT.1122HBT.GN
SP103AT.1122LBL.GN
SP103AT.1122LBT.GN
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngConsumption Power
(W)
SPEED
(RPM)
Air Volume
(CFM)
Static Pressure
(Inch-H₂O)
Noise
(dB)
Terminal Type

1,052,341 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) 19 / 182150 / 250066 / 800.14 / 0.1744 / 48Lead wire

1,197,197 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) 19 / 182150 / 250066 / 800.14 / 0.1744 / 48Terminal

1,197,197 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) 12.5 / 11.51700 / 190047 / 540.12 / 0.1337 / 40Lead wire

1,197,197 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) 12.5 / 11.51700 / 190047 / 540.12 / 0.1337 / 40Terminal

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type AC fan Size 120x120 Thickness 25mm
Input Voltage Other Representative Standard CE / UL / CUL / TUV Bearing Type Ball
Detailed Rated Voltage 115VAC Frequency(Hz) 50 / 60 Frame Material Aluminum Alloy
Weight(g) 330