(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

80×80×25 mm MagLev MOTOR AC Fan

80×80×25 mm MagLev MOTOR AC Fan
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,221,007VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・80 × 80 × 25 mm MagLev Motor AC Fan.

 
Part Number
MA1082-HVL.GN
MA2082-HVL.GN
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDetailed Rated Voltage Consumption Power
(W)

1,221,007 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) 115VAC3.6 / 3.6

1,221,007 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 220 - 240VAC4.6 / 4.6

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type AC fan Size 80x80 Thickness 25mm
Input Voltage Other Representative Standard CE / UL / CUL / TUV Bearing Type VAPO
Frequency(Hz) 50 / 60 SPEED(RPM) 3200 / 3300 Air Volume(CFM) 40 / 41
Static Pressure(Inch-H₂O) 0.14 / 0.15 Noise(dB) 32 / 33 Terminal Type Lead wire
Frame Material PBT Plastic Weight(g) 102