(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Bare Crimp Terminal, Round-Type, ø8.4 (Stud Diameter: 8.4 mm) Length 27.5 mm【6 Pieces Per Package】

Bare Crimp Terminal, Round-Type, ø8.4 (Stud Diameter: 8.4 mm) Length 27.5 mm
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      162,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Round-type bare crimp terminal used for connecting cables.
[Features]
・ A bare crimp terminal with a round contact surface (tab part) and a mounting hole for fixing screw.
・ Manufacturing country: Japan.
[Applications]
・ It is used to connect annealed copper stranded wire cables.

Specifications of round-type bare crimp terminal ø8.4 (diameter: 8.4 mm) length 27.5, 6 pcs. included

Product image (T-R14-8S)

Product image (T-R14-8S)

Application examples

Application examples

Features of T-R14-8S

  • Round type
  • Stud diameter: 8.4 mm
  • Overall Length: 27.5 mm
  • Internal dimensions: 5.8 mm
  • Outer dimensions: 12 mm
  • JIS standard product: ×
  • Cable conjugation range single wire: -
  • Cable conjugation range stranded wire: 10.52 to 16.78 mm^2
  • Cable conjugation range: 6AWG
  • Color: silver
  • Quantity per pack: 6 pcs.
  • Material: Oxygen-free copper (C1020) / tin electroplating
  • Weight / weight unit: 40 g

[Cautions]

  • * Dedicated for copper wire.
  • * It should be used within the cable conjugation range.
  • * Please use the specified or JIS standard compatible crimp tool.

Dimensional drawing of T-R14-8S

 

(Units: mm)

 

Dimensional drawing (T-R14-8S)

Dimensional drawing (T-R14-8S)

Part Number
T-R14-8S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

162,000 VND

1 Pack(s)

6 Pieces Per Package

6 Pieces Per Package

6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1
 

Please check the type/dimensions/specifications of the part T-R14-8S in the Bare Crimp Terminal, Round-Type, ø8.4 (Stud Diameter: 8.4 mm) Length 27.5 mm series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần T-R14-8S trong chuỗi Bare Crimp Terminal, Round-Type, ø8.4 (Stud Diameter: 8.4 mm) Length 27.5 mm.