(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

AnS Series

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Loading...Tải…

Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

FeaturesAdapter (for 1 slot) - -

PDF

  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Loading...Tải…

My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Loading...Tải…

My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Loading...Tải…

Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Loading...Tải…

Product DetailProduct Detail
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Loading...Tải…

Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

FeaturesAdapter (for 1 slot) - -
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Loading...Tải…

Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

FeaturesAdapter (for 1 slot) - -

Product Description

- AnS-Q Module Conversion Adapter from MITSUBISHI.
- The Q Series module can replace a faulty AnS Series module.
- Q Series I/O and intelligent function modules can be installed on an AnS Series base unit. This enables to build a system using a Q Series module with the existing system remains unaltered.
- Up to three AnS-Q module conversion adapters (module part) can be installed on one base unit.

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Loading...Tải…

Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

FeaturesAdapter (for 1 slot) - -

PDF

  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Loading...Tải…

Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

FeaturesAdapter (for 1 slot) - -

AnS-Q Unit Conversion Adapter Specifications

A1SADP-Q-SET1

Adapter to equip Q Series input/output unit, intelligent function unit, etc., on the base unit of 1‑slot AnS Series

TypeType NameNotes
AnS-Q Unit Conversion Adapter (Main Body)A1SADP-Q-
AnS-Q Unit Conversion Adapter (Base Part)A1SADP-Q51B1‑slot Type

A1SADP-Q-SET2 (2‑Slot Occupied Unit Useable)

Adapter to equip Q Series input/output unit, intelligent function unit, etc., on the base unit of 2‑slot AnS Series

TypeType NameNotes
AnS-Q Unit Conversion Adapter (Main Body)A1SADP-Q-
AnS-Q Unit Conversion Adapter (Base Part)A1SADP-Q52B2‑slot Type*1

*1: When 1‑slot occupied unit is used, only 1 unit can be used.

Features

AnS-Q Unit Conversion Adapter: related image

Image of Q Series input/output unit and intelligent function unit equipped on the base unit of AnS Series

In the event of unit malfunction, a system can be built using Q Series unit, which reduces workload of system recovery.

AnS-Q Unit Conversion Adapter: related image

Image of equipped AnS-Q Unit Conversion Adapter

Up to 3 pieces of AnS-Q Unit Conversion Adapter (Main Body) can be equipped per base unit.

Applicable Model

Existing system where AnS-Q Unit Conversion Adapter (Main Body) can be equipped

  • AnS Series: basic base unit, expansion base unit
  • QCPU (A mode): basic base unit, expansion base unit

CPU unit and remote I/O station where AnS-Q Unit Conversion Adapter can be used

  • AnS Series: AnSCPU, QnASCPU, MELSECNET/B remote I/O station, MELSECNET/10 remote I/O station
  • Q Series: QCPU (A mode)

Q Series unit which can be equipped on AnS-Q Unit Conversion Adapter (Base Part)

  • Input unit, output unit, input/output combined unit, interruption unit, blank cover unit, high-speed counter unit, positioning unit, analog/digital conversion unit
    digital/analog conversion unit, temperature input unit, temperature adjustment unit, serial communication unit, AS-i master unit
Part Number
A1SADP-Q-SET1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

12,730,000 VND

1 Piece(s) Quote
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng
  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Features Adapter (for 1 slot)

Please check the type/dimensions/specifications of the part A1SADP-Q-SET1 in the AnS Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A1SADP-Q-SET1 trong chuỗi AnS Series.

Close

Comparison list