(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
MELSEC-QS/WS Safety Input Unit

MELSEC-QS/WS Safety Input Unit
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      7,548,750VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Safety input unit for MELSEC-QS/WS.

 
Part Number
WS0-XTDI80202
WS0-XTIO84202
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngType of unit

7,548,750 VND

1 Piece(s) Quote Safety input unit

7,946,250 VND

1 Piece(s) Quote Safety input/output combined unit

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Representative Standard CE / UL / CUL