(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

L Series Temperature Adjustment Unit

L Series Temperature Adjustment Unit
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      12,977,500VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

L Series temperature adjustment unit.

Example Of L Series Temperature Adjustment Unit Specifications

L60TCRT4

L60TCRT4 image

L60TCRT4 image

L60TCRT4 Performance Specifications

Control OutputTransistor Output
Number Of Temperature Input Points4 channel/unit
Compatible Temperature Measuring ResistorsPt100, JPt100
AccuracyIndication AccuracyAmbient Temperature: 25±5°CFull scale × (±0.3%)
Ambient Temperature: 0 To 55°CFull Scale × (±0.7%)
Sampling Cycle250 ms / 4 channels, 500 ms / 4 channels
Control Output Period0.5 to 100 s
Input Impedance1 MΩ
Input Filter0 to 100 s (0: input filter OFF)
Setting Of Sensor Correction Value-50.00 to 50.00%
Operation In Case Of Sensor Input DisconnectionUpscale processing
Temperature Control SystemPID ON/OFF pulse or 2‑position control
PID Constant RangePID Constant SettingSetting by auto-tuning is possible.
Proportional Band (P)0.0 to 1,000.0% (0.0: 2‑position control)
Integral Time (I)0 to 3,600 s (0: P control, PD control)
Derivative Time (D)0 to 3,600 s (0: P control, PI control)
Target Value Setting RangeWithin the temperature range set by the platinum temperature measuring resistor used.
Dead Zone Setting Range0.1 to 10.0%
Transistor OutputOutput SignalON/OFF Pulse
Rated Load Voltage10 to 30 V DC
Max Load Current0.1 A/point, 0.4 A/common
Maximum Inrush Current0.4 A, 10 ms
Leak Current When OFF0.1 mA or less
Maximum Voltage Drop At ON1.0 V DC (TYP.) at 0.1 A, 2.5 V DC (MAX.) at 0.1 A
Response TimeOFF → ON2 ms or less
ON → OFF2 ms or less
Isolation MethodBetween input terminal and sequencer power supply, between input channels: transformer insulation
Dielectric StrengthBetween input terminal and sequencer power supply, between input channels: 500 V AC for 1 min
Insulation ResistanceBetween input terminal and sequencer power supply, between input channels: 20 mΩ or more at 500 V DC
External Wiring Connection Method18‑point terminal block (M3 screw)
Number Of Occupied Inputs/Outputs16 points (I/O assignment: intelligent 16 points)
5 V DC Internal Current Consumption0.31 A
External DimensionsHeight (H)90 mm
Width (W)28.5 mm
Depth (D)117 mm
Mass0.18 kg
  • * See the catalog for model numbers other than those detailed above.
Part Number
L60TCRT4
L60TCRT4BW
L60TCTT4
L60TCTT4BW
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

12,977,500 VND

1 Piece(s) Quote

16,871,250 VND

1 Piece(s) Quote

12,977,500 VND

1 Piece(s) Quote

16,871,250 VND

1 Piece(s) Quote
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Communication Interface (Transmission Standard) Other Representative Standard CE / UL / CUL
Close

Comparison list