(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
MELSEC-Q Series Expansion Cable

MELSEC-Q Series Expansion Cable
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      688,750VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Expansion cable for MELSEC-Q Series.

 
Part Number
QC05B
QC06B
QC12B
QC30B
QC50B
QC100B
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSpecifications

688,750 VND

1 Piece(s) Quote 0.5 m expansion cable

743,750 VND

1 Piece(s) Quote 0.6 m expansion cable

1,062,500 VND

1 Piece(s) Quote 1.2 m expansion cable

1,697,500 VND

1 Piece(s) Quote 3 m expansion cable

2,545,000 VND

1 Piece(s) Quote 5 m expansion cable

4,243,750 VND

1 Piece(s) Quote 10 m expansion cable

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Representative Standard UL/cUL