(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
MEF Series Noise Filters

MEF Series Noise Filters
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      663,945VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・MEF Series Noise Filter.

 
Part Number
4000-71001-1620006
4000-71001-3520006
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngAccessories

663,945 VND

1 Piece(s) 46 Day(s) Ground Strap 16mm²

774,890 VND

1 Piece(s) 46 Day(s) Ground Strap 35 mm²

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type MEF 3/1 N HD Type When Damping Ratio Increases