(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

ATEN Video Converter VC180

ATEN Video Converter VC180
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,086,740VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ATEN Video Converter VC180
-It is a device to convert analog RGB, stereo sound to Hdmi output.
-VGA-to-HDMI converter with audio capability to enjoy stereo sound and VGA source data by HDMI display
-Supports high resolution of 1,920 X 1,200 (1080P)
-Supports stereo audio input and high quality audio output (48 KHz, 24 bit / 192 KHz, 24 bit).
-If sufficient power is not supplied in the VGA port, connect and use the power adapter
・Before Ordering, Please Check the details of the catalog below.

Part Number
VC180-AT-K
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

6,086,740 VND

1 Piece(s) 7 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Type KVM Type Video Converter Consumption Power DC 5.3V, 3.2W
Size (L x W x H)(mm) 79 x 73 x 24 Connector-Video Input/Audio Input 1 x HDB-15 Female (Blue) / 1 x 3.5mm Stereo Audio (Green)