(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

ATEN Video Extender VE600A

ATEN Video Extender VE600A
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      5,663,277VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ATEN Video Extender VE600A
-DVI Video Extender (audio supported), 30 m
- Transmits DVI and audio signals up to 30 m using Cat5e, Cat6 cable (FTP recommended)
- Maximum resolution 1,280 x 1,024 / 1080i
- DVI 1.0 support, stereo speaker support, DDWG standard support
・Before Ordering, Please Check the details of the catalog below.

Part Number
VE600A-AT-K
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

5,663,277 VND

1 Piece(s) 7 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Extender Type Video Extender Consumption Power DC 5.3V, 2.05W
Size (L x W x H)(mm) 91 x 56 x 24 Connector-Video Input/Audio Input 1 x DVI-D Female (White) / 1 x Mini Stereo Jack (Green)