(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

ATEN Video Distributer VS1204T

ATEN Video Distributer VS1204T
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      10,344,832VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ATEN Video Splitter VS1204T
-4-Port A/V Over Cat5 Splitter
-Outputs 4-Port Audio/Video Input Signal in up to maximum eight signals
-1,920 x 1,200 @as 60 Hz high resolution
-Cat5e cable is used to extend the display up to Maximum 300 M
-Superior Sound Quality for combining Various Multimedia Contents
-Includes Rack Mount Kit (Rack mountable)
・Before Ordering, Please Check the details of the catalog below.

Part Number
VS1204T-AT-K
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

10,344,832 VND

1 Piece(s) 7 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Sharing device Type Video Distributer Consumption Power DC 5.3V, 1.33W
Size (L x W x H)(mm) 200 x 75 x 42 Connector-Video Input/Audio Input 1 x HDB-15 Male (Blue) / 1 x Mini Audio Jack Female (Green) Connector-Video Output/Audio Output 1 x HDB-15 Female (Blue) / 1 x Mini Audio Jack Female (Green)