(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

ATEN Video Distributer VS0108HA

ATEN Video Distributer VS0108HA
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      19,053,981VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ATEN Video Splitter VS0108HA
-8-Port HDMI Splitter
- 1 HDMI source can be connected to 8 HDMI displays simultaneously
-Ultra HD 4k x 2k and 1080p Full HD support
-EDID specialized technology function
-14 basic EDID settings and EDID library
- Built-in EDID mode selection
- Copy the display’s EDID to the source device
- Bi-directional RS-232 serial control port for advanced system control - Up to 15 m (24AWG)
・Before Ordering, Please Check the details of the catalog below.

Part Number
VS0108HA-AT-K
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

19,053,981 VND

1 Piece(s) 7 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Sharing device Type Video Distributer Computer Connection-Direct/Maximum 8
Consumption Power DC 5V, 14.8W Size (L x W x H)(mm) 437 x 158 x 44 Connector-Video Input/Audio Input HDMI Input : 1 x HDMI Type A Female (Black)
Connector-Video Output/Audio Output HDMI Output : 8 x HDMI Type A Female (Black)