(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

ATEN Video Matrix Switch VM1616T

ATEN Video Matrix Switch VM1616T
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      132,317,332VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ATEN Video Matrix Switch VM1616T
-16x16 Cat5 A / V Matrix Switch VM-1616T
- 16 Cat5 A / V inputs can be connected to any 16 A / V outputs via ATEN’s VE500 / VE300 A / V Over Cat5 extension
- Long range signal range: Supports up to 300 m between VE500T / VE300T transmitter and VE500R / VE500RQ, VE300R / VE300RQ receiver
- Supported video resolutions - Up to 1,920 x 1,200 @60 Hz; DDC2B
- Stereo audio support, auto-fit video quality
・Before Ordering, Please Check the details of the catalog below.

Part Number
VM1616T-AT-K
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

132,317,332 VND

1 Piece(s) 7 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Display switch Type Video Switch Consumption Power 120V, 34W / 230V, 35W
Size (L x W x H)(mm) 432 x 271 x 44