(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

ATEN KVM Extender CE800B

ATEN KVM Extender CE800B
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      32,285,495VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ATEN KVM Extender CE800B
-USB KVM extender (with audio support), 1,920x1,200 30 m, 1,600x1,200 150 m, 1,024x768 250 m
- Use Cat5e cable (FTP recommended) to extend keyboard / mouse / monitor / audio signals up to 250 M
- Maximum resolution 1,600 x 1,200: 150 M, 1,024 x 768: 250 M
- USB mass storage device support
- System Control Possibility from Local/Remote Console, Supporting to VGA, SVGA, SXGA, UXGA, Multi-sync Monitors
- Built-in 8 KV ESD Protection and 2 KV Surge Protection (Eearth is necessarily required)
- 3 usage modes (Local, Auto, Remote) while toggling with the button
・Before Ordering, Please Check the details of the catalog below.

Part Number
CE800B-AT-K
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

32,285,495 VND

1 Piece(s) 7 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Extender Type KVM Extender KVM Port Keyboard/Mouse/Video : 1 x SPHD-15 Female (Yellow)
Consumption Power DC 5.3V, 6W Size (L x W x H)(mm) 200 x 80 x 25