(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

ATEN KVM Extender CE700A (Part Number)

ATEN KVM Extender CE700A
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      16,883,809VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ATEN KVM Extender CE700A
-USB KVM Extender, 1,280 x 1,024, 150 M
- Extension Possibility up to maximum 150 M keyboard / Mouse / Monitor signals by using Cat5e Cable (FTP recommended)
- Maximum resolution 1,920x1,200 (30 m), 1,600x1,200 (100 m), 1,280x1,024 (150 m)
- Support USB keyboard / USB mouse (other USB devices cannot be extended)
- System control from local / remote console, VGA, SVGA, multi-sync monitor support
- USB overcurrent detection and prevention
・Before Ordering, Please Check the details of the catalog below.

Part Number
CE700A-AT-K
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

16,883,809 VND

1 Piece(s) 7 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Extender Type KVM Extender KVM Port 1 x SPHD-17 Female (Green)
Consumption Power DC 5.3V, 2.31W Size (L x W x H)(mm) 125 x 82 x 25 Connector-Video Input/Audio Input 1 x HDB-15 Female (Blue) / -