(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

ATEN KVM Extender CE370

ATEN KVM Extender CE370
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      25,669,582VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ATEN KVM Extender CE370
-KVM extension repeater up to 300 M
- Connect up to 300 m of local and remote devices using Cat5e cable
- 1,920 x 1,200 @60 Hz (30 m), 1,600 x 1,200 @60 Hz (150 m) Multi-sync Monitor, Local Monitor Support
- Automatic Signal Coordination (ASC) and Storage Settings, Audio Support
- 8KVM / 15KV ESD and 2KV surge protection, RS-232 serial port, built-in ASIC, deskew function
・Before Ordering, Please Check the details of the catalog below.

Part Number
CE370-AT-K
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

25,669,582 VND

1 Piece(s) 7 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Extender Type KVM Extender KVM Port Keyboard/Mouse/Video : 1 x SPHD-17 Female (Yellow)
Consumption Power DC 5.3V, 3.38W Size (L x W x H)(mm) 200 x 80 x 25 RS-232 1 x DB-9 Female (Black)