(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

ATEN Cable KVM Switch CS692

ATEN Cable KVM Switch CS692
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,287,177VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ATEN Cable KVM Switch CS692
-2-port HDMI cable integrated KVM switch
- Two USB computers Control Possibility by One USB Console (Speaker Support)
- Maximum resolution 1,920 x 1,200; 1080P support
- Automatic power detection
- Independent switching function (audio, kvm can be used independently)
- Conversion method: Hotkey, button, USB mouse
・Before Ordering, Please Check the details of the catalog below.

Part Number
CS692-AT
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

4,287,177 VND

1 Piece(s) 7 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Type KVM Type KVM Switch Computer Connection-Direct/Maximum 2
KVM Port Keyboard : 2 x USB Type A Male (Purple) / Mouse : 2 x USB Type A Male (Black) / Video : 2 x HDMI Type A Male (Black) LED-Selected 2 (Green) Size (L x W x H)(mm) 67 x 82 x 27