(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

ATEN Rack KVM Switch CS1768

ATEN Rack KVM Switch CS1768
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      32,814,981VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ATEN Rack KVM Switch CS1768
- 8-port USB DVI KVM Switch
- Controls 8 single-link DVI or VGA computers and 2 additional USB 2.0 devices using one USB console
- Maximum resolution 1,920 x 1,200 (DVI single) 2,048 x 1,536 (VGA), broadcast mode supported
- 2.1 channel surround sound, 3 level cascade connection - Controls up to 512 computers
- Conversion method: Hotkey, button, OSD support
- Compatible cables: 2L-7D02U, 2L-7D03U, 2L-7D
・Before Ordering, Please Check the details of the catalog below.

Part Number
CS1768-AT-K
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

32,814,981 VND

1 Piece(s) 7 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Type KVM Type KVM Switch Computer Connection-Direct/Maximum 8 / 512 (When connecting cascade)
KVM Port Keyboard, Mouse : 8 x USB Type B Female (White) / Video : 8 x DVI-I Female (White) Switch-Port Selection 8 x Selection Button LED-Online 8 (Orange)
LED-Selected 8 (Orange) Consumption Power DC 5.3V, 3.76W Size (L x W x H)(mm) 437 x 161 x 44