(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

ATEN Rack KVM Switch CS228 (Part Number)

ATEN Rack KVM Switch CS228
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      26,463,654VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ATEN Rack KVM Switch CS228
-2 user 8-port rack type PS/2 KVM switch, cable sold separately
- 2 PS/2 consoles allow control of up to 8 PS/2 computers
- Maximum Resolution: 1,920 x 1,440
- Automatic Monitoring Function using Auto Scan
- 2 users can control up to 64 computers simultaneously (CS-9138 cascade connection)
- Conversion method: OSD
- Compatible Cables: 2L-1701P, 2L-1703P, 2L-1705P, 2L-1710P
・Before Ordering, Please Check the details of the catalog below.

Part Number
CS228-AT-K
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

26,463,654 VND

1 Piece(s) 7 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Type KVM Type KVM Switch Computer Connection-Direct/Maximum 8 / 64 (Cascade)
KVM Port Keyboard, Mouse, Video : 8 x DB-25 Female (Black) Consumption Power DC 9V, 6.3W Size (L x W x H)(mm) 450 x 170 x 67