(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

ATEN Desktop KVM Switch CS72D

ATEN Desktop KVM Switch CS72D
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      7,145,399VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ATEN Desktop KVM Switch CS72D
- 2-port USB DVI KVM Switch
- Two DVI interface computers can be controlled from one USB console
- Excellent video quality - 1,920 X 1,200 @60 Hz
- Audio enabled - Enriched audio experience for 2.1 channel surround audio system
- Video DynaSync ™ - ATEN’s proprietary technology maximizes display resolution and eliminates booting display problems
- Switching method: Front button, hotkey, mouse
・Before Ordering, Please Check the details of the catalog below.


Part Number
CS72D-AT
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

7,145,399 VND

1 Piece(s) 7 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Type KVM Type KVM Switch Computer Connection-Direct/Maximum 2
LED-Selected 2 (Green) Consumption Power DC 5V, 5W Size (L x W x H)(mm) 123 x 75 x 23