(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

ATEN Desktop KVM Switch CS1794

ATEN Desktop KVM Switch CS1794
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      11,643,995VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ATEN Desktop KVM Switch CS1794
-4-Port USB 2.0 HDMI KVMP Switch with four 1.8 M USB Cable, Dolby True HD & DTS HD Master Audio Support
- One USB console to control four HDMI interface computers and USB devices
- High-resolution Support - 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p (HDTV)/1,920 x 1,200 (DVI)
- HDMI Digital Monitor Support - HDMI 1.3a, HDCP Support, Video DynaSync ™ Support
- Multi-platform Support, Wide Screen Support, Auto Scan Support, USB 2.0 2-port
- Switching Method: Hotkey, Button
・Before Ordering, Please Check the details of the catalog below.

ATEN Desktop KVM Switch CS1794: Related Products

Part Number
CS1794-AT-K
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

11,643,995 VND

1 Piece(s) 7 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Type KVM Type KVM Switch Computer Connection-Direct/Maximum 4
KVM Port Keyboard, Mouse : 4 x USB Type B Female (White) / Video : 4 x HDMI Type A Female (Black) / Speaker : 4 x Mini Stereo Jack Female (Green) Switch-Port Selection 3 x Selection Button Consumption Power DC 5.3V, 3.2W
Size (L x W x H)(mm) 265 x 73 x 45