(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

ATEN LCD KVM Switch CL5816N

ATEN LCD KVM Switch CL5816N
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      86,271,149VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ATEN LCD KVM Switch CL5816N
-16-Port Dual Rail LCD KVM Switch
- Two-step User Access Control, LCD Module extends up to Maximum 120 degree
- Maximum resolution: 1,280 x 1,024 @, Auto Scan/Broadcast support
- As Connecting up to maximum 31 Units with daisy chain, Control makes possible up to maximum 512 Computers
- Switching method: Button, Hotkey, OSD support
- Compatible cables: 2L-5202P, 2L-5203P, 2L-5206P, 2L-5210P, 2L-5202U, 2L-5203U, 2L-5205U
・Before Ordering, Please Check the details of the catalog below.

Part Number
CL5816N-AT-KK
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

86,271,149 VND

1 Piece(s) 7 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Type KVM Type KVM Switch Computer Connection-Direct/Maximum 16 / 512 (Daisy Chain Connection)
KVM Port 16 x SPHD-17/18 Female (Yellow) Switch-Port Selection 2 x Selection Button (LCD) / 16 x Selection Button (Keyboard) LED-Online 16 (Orange)
LED-Selected 16 (Green) Consumption Power 120V, 31.6W / 230V, 32.4W Size (L x W x H)(mm) 680 x 480 x 44