(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

ATEN LCD KVM Switch KL-AI Series

ATEN LCD KVM Switch KL-AI Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      87,329,495VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ATEN LCD KVM Switch KL-AI Series
-17" 8-Port Dual Rail LCD KVM Switch KL-1508AIM
-17" 8-Port KVM over ip Cat5 High-Density Dual rail LCD KVM Switch
- Dual rail system allows LCD module to operate independently from keyboard / touch pad / module
- Maximum resolution 1,280 x 1,024, simultaneous monitoring of video output to an installed server
- Up to Maximum 128 computers are controlled by connecting eight Daisy Chain
- Switching method: Hotkey, Button, OSD
・Before Ordering, Please Check the details of the catalog below.

Part Number
KL1508AIM-AX-KK
KL1508AIN-AX-KK
KL1516AIM-AX-KK
KL1516AIN-AX-KK
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngComputer Connection-Direct/Maximum KVM Port Switch-Port Selection LED-Online LED-Selected Consumption Power

87,329,495 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 8 / 128 (Daisy Chain Method)8 x RJ-45 Female8 x Selection Button8 (Green)8 (Orange)120V, 31W / 230V, 32W(17")

95,268,654 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 8 / 128 (Daisy Chain Method)8 x RJ-45 Female8 x Selection Button8 (Green)8 (Orange)120V, 33W / 230V, 34W(19")

95,268,654 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 16 / 256 (Daisy Chain Mode)16 x RJ-45 Female16 x Selection Button16 (Green)16 (Orange)120V, 33W / 230V, 34W(17")

103,207,500 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 16 / 256 (Daisy Chain Mode)16 x RJ-45 Female16 x Selection Button16 (Green)16 (Orange)120V, 34W / 230V, 36W(19")

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Type KVM Type KVM Switch Size (L x W x H)(mm) 700 x 480 x 44