(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

ATEN Cat5 KVM Switch KH2508A

ATEN Cat5 KVM Switch KH2508A
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      39,960,068VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ATEN Cat5 KVM Switch KH2508A
-2 Console 8-Port Cat5 High Density KVM Switch
- 2 KVM Consoles are independent and control up to maximum 8 connected computers at the same time
- Provide with Maximum Resolution 1,600x1,200 at up to maximum 40 m @and also provide with 60 Hz, 1,280x1,024 at up to maximum 50 m @75 Hz
- As up to maximum 15 switches are connected in a daisy chain, to control up to 256 computers from the existing KVM console
- Multi-platform support, multi-user support, Auto Scan Support
- Switching Method: OSD, Hotkey, Button
・Before Ordering, Please Check the details of the catalog below.

ATEN Cat5 KVM Switch KH2508A: Related Products

Part Number
KH2508A-AX-K
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

39,960,068 VND

1 Piece(s) 7 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Type KVM Type KVM Switch Computer Connection-Direct/Maximum 8 / 256
KVM Port 8 x RJ-45 Switch-Port Selection 8 x Selection Button LED-Online 8 (Green)
LED-Selected 8 (Orange) Consumption Power 120V/7.6W, 230V/9.0W Size (L x W x H)(mm) 437 x 164 x 44